| CONTEG

Стационарные полки

для монтажа компонентов, у которых нет комплекта для крепления к 19" направляющим; поверхность полок снабжена перфорацией для эффективной вентиляции.

Стационарные полки предназначены для монтажа оборудования, которое не оснащено комплектом для крепления к 19" направляющим. Поверхность полок снабжена перфорацией для обеспечения эффективной вентиляции. Стандартный цвет: RAL 9005.

Полки стационарные - DP-PO

  • Изготовлены из листовой стали толщиной 2 мм
  • Возможна установка опорных кронштейнов
  • Грузоподъемность: 60 кг сбалансированной нагрузки, не более, при использовании опорных кронштейнов (заказываются дополнительно); если полка крепится только к передней паре вертикальных направляющих (полки глубиной 150, 250, 350 мм), ее грузоподъемность снижается до 25% от максимально допустимого значения
  • Глубина: 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850 мм


Изображение

DP_PO_lightweight.jpg

Размер файла: 15 kB

Изображение

DP-PO-PD.png

Размер файла: 2 kB

Изображение

DP-PO_fixed.jpg

Размер файла: 140 kB