| CONTEG

Двери и стенки

15 типов передних/задних дверей и задних/боковых стенок для напольных шкафов.

Двери, задние и боковые стенки защищают от несанкционированного проникновения в шкаф и обеспечивают надлежащую среду для установленного в шкафу оборудования.

ДВЕРИ

Двери обеспечивают базовую защиту шкафа. В зависимости от типа шкафа и его конфигурации двери навешиваются спереди или сзади шкафа. Предлагается 10 разных типов дверей. Все двери оснащены замками.

ЗАДНИЕ СТЕНКИ

Съемные задние стенки шкафов устанавливаются в случаях, когда нет необходимости в частом доступе к шкафу сзади или когда установка задней двери невозможна в связи с отсутствием свободного пространства. Предлагается 3 типа задних стенок.

БОКОВЫЕ СТЕНКИ

Боковые стенки используются для ограничения бокового доступа в шкаф. Они также открывают доступ к кабельной инфраструктуре шкафа в случаях, когда доступ сзади ограничен. Есть два типа боковых стенок.

 

Высота: 15-48U, в зависимости от типоразмера шкафа

Ширина: 600, 800 мм

ДВЕРИ

код определе́ние
A Двустворчатая дверь – стекло в стальной раме, только для шкафов шириной 800 мм, только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7)
B Двустворчатая дверь – стекло в стальной раме с перфорацией, только для шкафов шириной 800 мм, только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7)
C Двустворчатая дверь – сплошной стальной лист, только для шкафов шириной 800 мм, только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7)
D Двустворчатая дверь – стальной лист с перфорацией, только для шкафов шириной 800 мм, только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7)
F Двустворчатая дверь – вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%), только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7)
G Одностворчатая дверь – стекло в стальной раме
P Одностворчатая дверь – стальной лист с перфорацией
S Одностворчатая дверь – сплошной стальной лист
T дностворчатая дверь – стекло в стальной раме с перфорацией (кроме шкафов Ri7 и RM7)
W Двустворчатая дверь – вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%)

Изображение

dvere-RSF-WEB.jpg

Размер файла: 321 kB