Venkovní chladicí jednotky
Chladicí jednotky pro venkovní skříně řady outTEG OMR nabízíme v chladicích výkonech 290 až 4000 W v rozsahu provozních teplot -40 °C až +55 °C.
Chladicí jednotky pro vnějšní montáž jsou připraveny k okamžitému používání. Nabízíme i chladicí jednotky s přídavným ohřevem o výkonu od 150 W do 2000 W. Chladicí jednotky se dodávají spolu s venkovními dvouplášťovými skříněmi outTEG OMR s předem připravenými výřezy podle specifikace na bočním panelu nebo dveřích. Výřezy otvorů pro instalaci je možné objednat v CONTEG modifikačním centru. Pro výřezy na bočních panelech je nutné objednat boční panely připravené k instalaci klimatizačních jednotek.
Hlavní výhody:
- nastavitelný elektronický ovladač s displejem na zadní straně
- odpařovač kondenzátu
- téměř bez údržby
- pro většinu venkovních aplikací vhodné bez filtru
Přesný popis jednotlivých chladicích jednotek s objednávacími kódy naleznete v technickém listu.
Vlastnost | Popis |
---|---|
Materiál | Ocelový plech s práškovým lakem nebo nerez ocel (AISI 316) |
Barva | RAL 7035 v případě jednotky s ocelovým plechem |
Chladicí médium | R134a |
Stupeň krytí | Okruh vzduchu ve venkovní skříni - IP56 Okruh vnějšího vzduchu - IP24 |
Typ montáže | Vnější |
Certifikace | CE, cURus, cULus |
Rozsah dodávky: | Chladicí jednotka je dodána společně s venkovní skříní outTEG OMR s výřezem dle specifikace na bočnici nebo dveřích. |
outTEG-OMR_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 2602 kB
outdoor-wall-mounted-air-conditioning-unit.jpg
Velikost souboru: 179 kB
outTEG-OMR-outdoor-cooling-unit.jpg
Velikost souboru: 84 kB
outTEG-OMR-air-flow-direction.jpg
Velikost souboru: 128 kB
outdoor-wall-mounted-air-conditioning-unit-web.jpg
Velikost souboru: 107 kB
outdoor-cooling-units-family-front.jpg
Velikost souboru: 148 kB
outdoor-cooling-units-family-rear.jpg
Velikost souboru: 177 kB
Produktový katalog - Průmyslové rozvaděče
Velikost souboru: 8408 kB
Produktový katalog - Venkovní skříně
Velikost souboru: 11000 kB
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděče
Velikost souboru: 8340 kB