PREMIUM Housing RSB – stojanový rozvaděč | CONTEG

PREMIUM Housing RSB

Rozvaděče PREMIUM Housing RSB jsou určeny pro serverhousigové a kolokační centra, kde mohou být umístěny jako samostatně stojící, příp. v řadách, k dispozici jsou 2, 3 až 4sekční provedení.

Řada rozvaděčů PREMIUM Housing RSB je navržena pro housingová a kolokační centra. Dovnitř je možné instalovat všechny typy 19“ aktivních nebo pasivních zařízení.

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Flexibilní rozvaděč pro ukládání serverů pro kolokační a housingová datová centra
  • 2, 3 a 4 individuální sekce
  • Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
  • Lze instalovat samostatně nebo v řadách s ostatními rozvaděči
  • Individuální vedení kabelů pro kabelový management
  • Separační rám pro každou sekci

Parametr Hodnota
Výška 42, 45, 48U (celková užitná výška = 42/45/48 – počet sekcí)
Šířka 600, 800 mm
Hloubka 1 000, 1 200 mm
Nosnost 1 500 kg rám, 500 kg každá sekce, nosnost police max. 100 kg
IP krytí standard IP20
Barevné provedení prášková barva RAL 7035 (světle šedá) nebo RAL 9005 (černá)
Standardní konfigurace

2 až 4 sekční provedení (užitná výška = výška rozvaděče U - počet sekcí)

Přední a zadní dveře celokov 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333

Uzamykatelné bočnice

Nosnost: 1 500 kg rám, 500 kg každá sekce, nosnost police max. 100 kg

2 páry posuvných 19“ vertikálních lišt typu L (600 mm) nebo P (800 mm)

pro 2 a 3 sekce, lišty typu C volitelné pro RSB s šířkou 800 mm (4 sekce)

Technický list

PREMIUM Housing RSB

PREMIUM-Housing-RSB_datasheet_CZ_20210607.pdf

Velikost souboru: 2700 kB

Další verze en de fr ru
Technický výkres

PREMIUM Housing RSB

x-rsbv2000.zip

Velikost souboru: 967 kB

Obrázek

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-main-web.jpg

Velikost souboru: 208 kB

Obrázek

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-back-left-web.jpg

Velikost souboru: 132 kB

Obrázek

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-front-right-web.jpg

Velikost souboru: 133 kB

Obrázek

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-right-back-two-web.jpg

Velikost souboru: 141 kB

Obrázek

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-right-back-web.jpg

Velikost souboru: 207 kB

Obrázek

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-left-front-two-web.jpg

Velikost souboru: 141 kB

Obrázek

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-handle-hinges-web.jpg

Velikost souboru: 323 kB

Obrázek

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-bottom-two-web.jpg

Velikost souboru: 303 kB

Obrázek

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg

Velikost souboru: 270 kB

Obrázek

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-top-web.jpg

Velikost souboru: 290 kB

Obrázek

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg

Velikost souboru: 315 kB

Obrázek

PREMIUM Housing RSB

FSM-O-201004_opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 168 kB

Katalog

PREMIUM Housing RSB

Conteg-IT-Product-Catalog-ver-26_CZ.pdf

Velikost souboru: 25810 kB