Otevřené rámy RSG4
Vysokozátěžové dvojité otevřené rámy řady RSG4 nacházejí své uplatnění všude tam, kde je vyžadován maximální přístup ke komponentům a strukturovaným rozvodům, speciálně v datových centrech a serverových místnostech.
Vysokozátěžové otevřené rámy RSG4 se čtyřmi sloupky zajišťují bezkonkurenční možnosti přístupu. S nosností až 1 500 kg při rovnoměrném zatížení jsou ideální pro uložení těžkých serverů, diskových polí atd.
HLAVNÍ VÝHODY:
- 4sloupkový rám pro těžký IT hardware (až 1 500 kg)
- Neomezený přístup k instalovaným zařízením
- Plná konfigurovatelnost a nastavení hloubky na místě
- Kompatibilní s vyvazovacím systémem HDWM
- Nesmontovaná verze pro přepravu na nepřístupná místa
Parametr | Hodnota |
---|---|
Výška | 42, 47U |
Šířka | 550 mm |
Hloubka | 500-680 mm, 710-890 mm, 920-1100 mm |
Nosnost | 1 500 kg (rovnoměrná zátěž) |
IP krytí | IP00 (žádné krytí) |
Barva | RAL9005 |
Bezkonkurenční přístup | Otevřené rámy Vám poskytnou bezkonkurenční přístup k instalovaným zařízením v porovnání se standardními 19" rozvaděči, jejich omezením je IP krytí 00. Proto doporučuje tyto rámy instalovat v bezpečném a bezprašném prostředí |
Kompatibilita s High Density vyvazovacími systémy | RSG2 otevřené rámy byly konstruovány tak aby zajišťovaly vysokou kompatibilitu s celým produktovým portfoliem High Density vyvazovacích systémů |
Typ dodaní | Dodává se nesmontovaný |
Balení zahrnuje |
2 páry 19" vertikálních lišt (se značením U) Úhelníky Základna orientovaná dovnitř nebo ven včetně horních částí Nastavitelný profil v požadované hloubce |
RSG4_datasheet_CZ_20210526.pdf
Velikost souboru: 798 kB
RSG4-manual.pdf
Velikost souboru: 465 kB
rsg4v2000.zip
Velikost souboru: 2001 kB
open-frame_RSG4-42-19-92-LF.jpg
Velikost souboru: 162 kB
open-frame-RSG4-42-19-92-LF-WEB.jpg
Velikost souboru: 115 kB
open-frame_RSG4-42-19-92-LF_side.jpg
Velikost souboru: 195 kB
open-frame-RSG4-42-19-92-LF-front-right-WEB.jpg
Velikost souboru: 138 kB
Produktový katalog – Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 63025 kB
Brožura – Komplexní řešení pro datová centra
Velikost souboru: 3010 kB
Brožura – Řešení pro severovny a kabelážní instalace
Velikost souboru: 1212 kB