| CONTEG

Tiroirs et plateaux

Les plateaux sont conçus pour accueillir un clavier ou un moniteur. Les schémas, la documentation technique, etc., peuvent être rangés dans les tiroirs des baies.

Les plateaux sont conçus pour servir de supports sécurisés aux claviers, alors que les tiroirs servent à ranger les schémas, la documentation technique, etc., directement dans la baie.

Tiroir coulissant pour documents - DP-DD-03

  • Fabrication en tôle d'acier de 1,25 mm et de 1,5 mm
  • Hauteur : 3 U
  • Longueur max. d'extraction : 280 mm
  • Limite de charge max. 10 kg (charge équilibrée)

Plateau rabattable pour clavier - DP-PV-01

  • Permet de placer le clavier devant les montants 19"
  • Dimensions extérieures max. du clavier : 480 x 175 mm
  • Hauteur : 1 U
  • Fixation du clavier à l'aide de velcro auto-adhésif

Plateau coulissant pour clavier - DP-PV-02

  • Fabrication en tôle d'acier de 1,5 mm
  • Largeur max. du clavier : 400 mm, et hauteur : 36 mm
  • Profondeur de l'étagère : 480 mm
  • Longueur max. d'extraction : 330 mm
  • Les supports sont inclus dans la livraison


Tiroirs et plateaux

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Tiroirs et plateaux

DP-PV-02_in_frame.jpg

Taille du fichier: 25 kB

Image

Tiroirs et plateaux

DP-PV-02_in_frame.jpg

Taille du fichier: 25 kB

Image

Tiroirs et plateaux

DP-PV-01_in_frame2.jpg

Taille du fichier: 27 kB

Image

Tiroirs et plateaux

DP-PV-01_in_frame.jpg

Taille du fichier: 33 kB

Image

Tiroirs et plateaux

DP_DD-03.jpg

Taille du fichier: 18 kB