| CONTEG

Serpentin détecteur de localisation d’eau

Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique.

Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique. Il peut être connecté à l’unité de supervision principale par des ports de capteur intelligent (RJ45).

Cet appareil est alimenté par l’unité principale. Le détecteur inclut un serpentin de détection extensible de 3m via un câble de détection d’extension de 3m, câble durable de 6m pour connecter les serpentins au détecteur et au module de détection, module de détection principal connecté au port intelligent via un câble LAN CAT 5/6.

 

 

Référence: RMS-I-DE-07

  • Alimenté par le RAMOS Optimax ou Ultra. Aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire.
  • Autodétection complète, les deux unités détecteront automatiquement la présence du capteur serpentin localisateur d'eau.
  • Capable d'identifier l'emplacement des infiltrations d'eau
  • Nécessite la mise en place d'un serpentin de détection pour une localisation précise
  • Le capteur entièrement assemblé comprend les pièces suivantes :
  • Serpentin à détection de 3 m (extensible via des rallonge RMS-I-DE-07-EXT3 de 3 m)
  • Câble de 6 m pour relier les serpentins au détecteur et au module de détection
  • Module de détection principal connecté par câble au port LAN intelligent
  • La LED du module du capteur s'allume lorsque le capteur détecte un liquide.
  • Le capteur signale un état critique si l'intégrité du câble est affectée, coupée ou débranchée.


Serpentin détecteur de localisation d’eau

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en