| CONTEG

Extendeur BEX Basic

L'unité d'extension Ramos Optimax permet une connexion en chaîne via le port BEX et ajoute 8 autres ports intelligents et 10 entrées numériques à l'unité de surveillance principale.

L'unité d'extension Ramos Optimax permet une connexion en chaîne via le port BEX et ajoute 8 autres ports intelligents et 10 entrées numériques à l'unité de surveillance principale.

La longueur totale maximale des câbles de connexion ne doit pas dépasser 10 m.

 

Référence de commande: RAMOS-BEX-I8-D10

Le pack comprend :


Une alimentation électrique externe (5V DC 3A) avec cordon d'alimentation interchangeable, câble LAN CAT 5 de 1,5 m, supports 19", kit de montage


Dimensions :


44 x 432 x 50 mm (19" x 1U)

Extendeur BEX Basic

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Extendeur BEX Basic

RAMOS_BEX_I8_D10_web.jpg

Taille du fichier: 36 kB