| CONTEG

Étagères coulissantes

Les étagères coulissantes offrent un support sûr aux équipements qu'il n'est pas possible de fixer. La conception télescopique facilite l'accès aux équipements.

Les étagères coulissantes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La conception télescopique facilite l'accès aux équipements. La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace. Elles sont disponibles en couleur RAL 9005.


Étagères coulissantes - DP-PO-V

  • Fabrication en tôle d'acier de 1,5 mm
  • Hauteur : 1 U
  • 1 paire de rails télescopiques
  • Les supports arrière sont inclus dans la livraison
  • Limite de charge : 25 kg max. (charge équilibrée) ; dans le cas où l'étagère est fixée uniquement à la paire de montants avant, la limite de charge est réduite à 25 % de la valeur spécifiée
  • Disponibles pour les profondeurs suivantes : 250, 350, 450, 550, 650 et 750 mm


20210816162105it-a-telco_prislusenstvi.pdf

Taille du fichier: 1388 kB

CONTEG_EN_Accessories-for-Free-Standing-Racks.pdf

Taille du fichier: 1362 kB

Image

Étagères coulissantes

DP-PO-250V.jpg

Taille du fichier: 19 kB