| CONTEG

Vertical HDWM for RSG2/RSG4

La nouvelle gamme Conteg de gestionnaires de câbles haute densité assure une gestion appropriée des câbles tout en garantissant le respect des rayons de courbure pour le câblage pour données haut débit d'aujourd'hui. Elle contribue également à optimiser la bande passante du réseau. La conception innovante fait appel à des peignes courbes spécifiques pour favoriser une gestion efficace des rayons de courbure tout en préservant la facilité d'utilisation. Les couvercles des gestionnaires de câbles comportent un système de verrouillage unique qui permet de les faire pivoter ou de les enlever complètement pour accéder plus facilement aux faisceaux de câbles.

Gestion polyvalente des câbles

Les gestionnaires de câbles haute densité Conteg existent en configuration horizontale et verticale avec des options pour peignes avant ou peignes avant et arrière. Disponibles dans une large gamme de dimensions, les gestionnaires de câbles haute densité Conteg peuvent être installés dans des baies ou dans des bâtis-racks et assurent une gestion des câbles d'excellent niveau quelle que soit la technique de support physique utilisée.


Excellence de la conception

Les gestionnaires de câbles haute densité sont disponibles avec des couvercles en alliage d'aluminium léger, des bases en tôle d'acier ou en alliage d'aluminium selon les dimensions et la configuration, et des peignes en T en plastique.


La gestion des câbles peut avoir un sérieux impact sur l'efficacité de vos transmissions de données. Une gestion de câbles déficiente peut avoir des effets négatifs sur la bande passante du réseau et des cordons de raccordement mal organisés peuvent rendre difficile les déplacements, ajouts et modifications du câblage.

Calculateur de remplissage de câbles


COLOR: RAL 9005

Image

hdwm-en2.jpg

Taille du fichier: 301 kB

Image

hdwm-cz2.jpg

Taille du fichier: 312 kB

Image

hdwm-en1.jpg

Taille du fichier: 422 kB

Image

hdwm-cz1.jpg

Taille du fichier: 427 kB