Lecteur de Badge USB

Ce double lecteur de badge de bureau pour PC est un périphérique pratique pour l’administation de badge utiliseur dans l’application CONTEG Pro Server.

Ce double lecteur de badge de bureau pour PC est un périphérique pratique pour l’administation de badge utiliseur dans l’application CONTEG Pro Server. Le lecteur fonctionne sur les fréquences 125kHZ et 13,56MHz. Il est capable de fonctionner avec un média d’identifi cation 125kHz et est équipé avec une signalisation LED et un buzzer. Le lecteur se connecte au port USB du PC, d’où provient également son alimentation.

Référence: RMS-ACS-DCR


Le package incut: 

  • câble USB de 0,50m


Dimensions:

  • 105 × 70 × 13 mm


Software

ID Microserver 2

Taille du fichier: 3252 kB

Image

USB_ctecka_web.jpg

Taille du fichier: 22 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB