| CONTEG

Top Duct Light

Les Top Duct Light sont conçus pour fournir un système de gestion des câbles cuivre sûr, facile à utiliser et économique, pour un cheminement au-dessus des baies.

Top Duct Light—TDL conçus pour fournir un système de gestion sécurisé, facile à utiliser et économique pour les câbles en cuivre au-dessus des baies. Les câbles en cuivre sont simples à installer et permettent une installation, une manipulation et un brassage faciles des câbles de cuivre entre serveur, réseaux et baies UPS. Le système est conçu pour fournir une connexion simple entre les rangées de baies sans plafond et sans autre support extérieur, ce qui réduit le temps d’installation et permet des changements plus faciles.

 

 

AVANTAGES PRINCIPAUX

  • Conçu pour les câbles de cuivres au-dessus des baies
  • Connexion simple entre baies et rangées de baies
  • Compatible et combinable avec OPTIWAY, Allée Confi née, unités CoolTop et CoolTeg
  • Système de gestion des câbles primaires au-dessus des baies
  • Longueur correspondant à la largeur de la baie
  • Permet plusieurs cheminement de câbles indépendants
  • Installation facile, assistance sans outils maximale
  • Conduits de connexion en croix au-dessus des couloirs et des allées confi nées

 

COMPOSANTS PRINCIPAUX

 

  • Top Duct Light — longueurs 300, 400, 600 et 800mm
  • Top Duct Light — extrémité
  • Interconnexion avec protection de rayon de courbure
  • Accessoires de gestion de câbles

COULEUR : RAL 9005

MAIN COMPONENTS:

  • Top Duct Light—lengths 300, 400, 600, and 800 mm
  • Top Duct Light—end part
  • Cross-connection with radius protectors
  • Accessories for cable management
Datasheet

Top Duct Light

Top-Duct-Light_datasheet_FR_20190308.pdf

Taille du fichier: 2590 kB

label_files_other_versions CZ en de ru
Image

Top Duct Light

Top-Duct-Light-ulicka.jpg

Taille du fichier: 445 kB

Image

Top Duct Light

TDL-on-RSF-800x1200.jpg

Taille du fichier: 699 kB

Image

Top Duct Light

CPW-TDL-30.jpg

Taille du fichier: 21 kB

Image

Top Duct Light

CPW-TDL-80.jpg

Taille du fichier: 32 kB

Image

Top Duct Light

CPW-TDL-EC.jpg

Taille du fichier: 32 kB



conteg_text_product_product