Support de montage pour tige filetée (montage sur baie)
OptiWay est un système de gestion de câbles sécurisé, facile à mettre en œuvre et économique, destiné au guidage de vos fragiles câbles optiques.
OptiWay est un système de gestion de câbles sécurisé, facile à mettre en œuvre et économique, destiné au guidage de vos fragiles câbles optiques. OptiWay vous permet de guider les câbles à fibre optique entre les équipements et fournit la protection physique et la gestion du rayon de courbure indispensables aux bonnes performances des câbles optiques. Fabriqué en matériau PC/ABS sans halogène, OptiWay protège votre câblage du début à la fin de l'installation. Le système OptiWay est totalement modulaire, vous apportant ainsi une souplesse d'agencement incomparable, qu'il s'agisse d'un nouveau projet ou d'un projet de modernisation.
Calculateur de remplissage de câbles
- Fully modular, scalable system
- Bend radius protection
- Halogen-free PC-ABS material, compliant with UL 94 V-0
- Designed for three installation variables: hung from the ceiling, top of rack support, or a combination of these
- Multilevel installation
- Differentiation of wiring routing by colored extrusion
- Possibility of covering the entire cable route up to the level of the top plate rack
Fiche Technique
OptiWay_datasheet_FR_20220330.pdf
Taille du fichier: 1087 kB
Image
zavitove-tyce-pro-upevneni-primo-na-rozvadec.jpg
Taille du fichier: 350 kB
Image
zavitove-tyce-pro-upevneni-primo-na-rozvadec-cele.jpg
Taille du fichier: 695 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Brochure
Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters
Taille du fichier: 3005 kB
Brochure
Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage
Taille du fichier: 713 kB