| CONTEG

Capteur de température

Le capteur de température est fourni avec un câble de 30 cm.

Les capteurs de température sont importants là où un contrôle optimal de la température est primordial. Ce dispositif protège les données, les équipements et les biens, par exemple en cas de mauvais fonctionnement du système de conditionnement d'air ou de conditions météorologiques exceptionnelles.


  • Capteur à semi-conducteur commandé par microprocesseur
  • Plage de mesure : -55°C à +75°C
  • Résolution des mesures : incréments de 1°C.
  • Précision des mesures : précision de ±0.5°C entre -10°C et +75°C
  • Fonction autosense complète y compris pour alarme déconnectée
  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire
  • Extension possible par câble standard CAT5/6 
  • Coupleur RMS-I-CON inclus dans le pack d'extension
  • Longueur maximale de câble 30 m


Capteur de température

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Capteur de température

RMS_I_ST_web.jpg

Taille du fichier: 43 kB