| CONTEG

Capteur de température série pour RAMOS Ultra

Capteur de température chaînable avec un câble de 1,5 m de long. Jusqu'à 8 capteurs peuvent être connectés en chaîne à un seul port intelligent.

Les capteurs de température sont importants là où un contrôle optimal de la température est primordial. En cas de mauvais fonctionnement du système de conditionnement d'air ou de conditions météorologiques anormales, les informations, les équipements électroniques délicats ou les stocks des entrepôts risquent de subir des dommages.


Seulement pour RAMOS Ultra et RAMOS Plus.


  • Code : RMS-U-DST (1 pièce)       RMS-U-DST-8 (paquet de 8 pièces)Ce capteur ne fonctionne qu'avec RAMOS Ultra et RAMOS Plus
  • Connexion possible d'un maximum de 8 capteurs en série sur un seul port intelligent
  • Capteur à semi-conducteur commandé par microprocesseur
  • Plage de mesure : -55°C à +75°C
  • Résolution des mesures : pas de 1°C.
  • Précision des mesures : précision de ±0.5°C entre -10°C et +75°C
  • Fonction autosense complète y compris déconnexion de l'alarme
  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire
  • Raccordement possible par câble standard CAT5/6
  • Longueur maximale de câble pour 8 capteurs : 150 m


Capteur de température série pour RAMOS Ultra

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Capteur de température série pour RAMOS Ultra

rms-u-dst.jpg

Taille du fichier: 90 kB