| CONTEG

Coffrets SOHO Mini REH

Les coffrets SOHO de la gamme REH conviennent parfaitement pour l'installation de panneaux de brassage 10", d'étagères, d'éléments actifs SOHO, etc.

Les coffrets SOHO de la gamme REH sont conçus pour loger des équipements au format 10", dont des panneaux de brassage, des étagères, des éléments actifs SOHO, etc. Ces coffrets conviennent aux petits bureaux et aux bureaux résidentiels. L'espacement de 10" des montants verticaux permet des dimensions de coffret minimales ; De ce fait, ces coffrets conviennent à des installations discrètes et esthétiques. Les coffrets REH offrent un bon niveau d'accès aux équipements installés, par la porte avant. Le coffret a une structure en un seul élément.

Paramètre Valeur
Hauteur  4, 6 et 9U
Largeur 300 mm
Profondeur 260 mm
Limite de charge 20 kg max. (charge équilibrée)
Indice IP IP30 en standard
Couleur RAL 7035
Attention La largeur des montants verticaux du coffret est de 10"
Configuration standard
  • 1 paire de montants verticaux 10" fixes
  • 1 porte avec serrure et verre de sécurité (EN 12150-1)
  • kits de montage
Datasheet

Coffrets SOHO Mini REH

DS-soho-mini-reh-10-racks-fr.pdf

Taille du fichier: 887 kB

label_files_other_versions en CZ de ru
Image

Coffrets SOHO Mini REH

SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-WEB.jpg

Taille du fichier: 72 kB

Image

Coffrets SOHO Mini REH

SOHO-Mini_REH-09-30_26-right-back-WEB.jpg

Taille du fichier: 65 kB

Image

Coffrets SOHO Mini REH

SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-open-WEB.jpg

Taille du fichier: 87 kB

Image

Coffrets SOHO Mini REH

SOHO-Mini_REH-09-30_26-inside-extrusions-WEB.jpg

Taille du fichier: 198 kB

conteg_text_product_accessories