| CONTEG

Coffrets SOHO In-Wall

Les coffrets SOHO de la gamme ACP sont conçus pour les petits bureaux et les bureaux résidentiels et sont « dissimulés » dans le mur.

Les coffrets SOHO In-Wall sont conçus pour les bureaux résidentiels et sont directement encastrés dans le mur, ce qui en fait une solution esthétique pour les réseaux domestiques. Les coffrets SOHO In-Wall sont équipés de montants 4 U pour le montage horizontal d'équipements, tandis que des montants 2 U sont disponibles pour le montage vertical d'équipements nécessitant plus de profondeur. Les équipements sont sécurisés dans un espace de très faible encombrement qui reste dissimulé tant qu'il n'est pas nécessaire d'y accéder. La gestion de câbles est intégrée dans le coffret encastrable SOHO In-Wall, afin d'assurer une gestion adaptée des câbles de cuivre ou de fibre optique.

Paramètre Valeur
Hauteur 550 mm
Largeur 530 mm
Profondeur 140 mm
Couleur  RAL 7035 (autres couleurs possibles sur demande)
Configuration standard
  • 1 paire de montants verticaux 19" fixes (4 U)
  • 1 paire de montants horizontaux 19" fixes (2 U)
  • 1 porte en tôle perforée avec serrure
Datasheet

Coffrets SOHO In-Wall

DS-soho-in-wall-fr.pdf

Taille du fichier: 556 kB

label_files_other_versions en CZ de ru
Image

Coffrets SOHO In-Wall

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-closed-WEB.jpg

Taille du fichier: 97 kB

Image

Coffrets SOHO In-Wall

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-right-back-WEB.jpg

Taille du fichier: 123 kB

Image

Coffrets SOHO In-Wall

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-front-right-WEB.jpg

Taille du fichier: 98 kB

Image

Coffrets SOHO In-Wall

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-open-WEB.jpg

Taille du fichier: 155 kB

Image

Coffrets SOHO In-Wall

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg

Taille du fichier: 189 kB