Socles modulaires
Des socles sont installés en tant qu’éléments à la fois esthétique et de stabilisation au lieu de pieds ou de roulettes. Lorsqu’un fi ltre est utilisé, le socle fournit une quantité suffi sante d’air fi ltré.
Des socles sont installés en tant qu’éléments à la fois esthétique et de stabilisation au lieu de pieds ou de roulettes. Lorsqu’un fi ltre est utilisé, le socle fournit une quantité suffi sante d’air fi ltré.
Peut aussi servir au rangement des câbles.
- S’utilise avec les séries de baies PREMIUM et iSEVEN (RDF, RSF, RSB, RI7 et RM7)
- Hauteur : 100 mm
- Livré non-assemblé ; accessoires et instructions d’assemblage inclus
- Est constitué de : Un ensemble de coins et panneaux avant/arrière, Un ensemble de panneaux latéraux
COULEUR : RAL 9005 RAL
ENSEMBLE DE COINS AVEC PANNEAUX AVANT/ARRIÈRE
• Ensemble de deux panneaux de socle avec coins pour tous les racks
• Taille correspondant à la largeur du rack ou de l’unité CoolTEG
• Charge admissible : 1700kg
• Hauteur : 100mm
ENSEMBLE DE PANNEAUX LATÉRAUX
- • Ensemble de deux panneaux de socle pour tous les racks
- • Taille correspondant à la profondeur du rack ou de l’unité CoolTEG
- • Hautuer : 100mm
Fiche Technique
Modular-Plinths_datasheet_FR_20190904.pdf
Taille du fichier: 1331 kB
Image
DP-PR-L80+DP-PR-S100.jpg
Taille du fichier: 126 kB
Image
DP-PR-L80.jpg
Taille du fichier: 49 kB
Image
3xRSF+DP-PR-L80+DP-PR-S100.jpg
Taille du fichier: 788 kB
Image
DP-PR-L80+DP-PR-S100.png
Taille du fichier: 5 kB
Image
DP-PR-S100.jpg
Taille du fichier: 41 kB
Image
filtr-(dp-p-f)-na-podstavci.jpg
Taille du fichier: 81 kB
Image
filtr-(dp-p-f)-podstavec.jpg
Taille du fichier: 88 kB
Image
modularni-podstavec-pod-RSF.jpg
Taille du fichier: 25 kB
Image
modularni-podstavec-pod-RSF-1653px.jpg
Taille du fichier: 233 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB