| CONTEG

Capteurs pour cartographie thermique

Capteurs pour la surveillance complète de l'environnement dans les baies, où il est possible de déterminer les points chauds et d'ajuster l'installation du matériel informatique, la performance de l'unité de refroidissement, etc.

Les capteurs de cartographie thermiques sont idéaux pour la surveillance complète de l'environnement dans les baies. En utilisant ce dispositif, il est possible de déterminer les points chauds et d'ajuster l'installation du matériel informatique dans la baie ou de réguler la puissance de l'unité de refroidissement.

Ce capteur permet la surveillance sur 3 niveaux. Il surveille la température en haut, au milieu et en bas de la baie, à l'avant ou à l'arrière, ou les deux, ainsi que le différentiel de température de l'avant à l'arrière, (valeur Δ T).


Des capteurs d'humidité sont également disponibles en option.

 

Référence de commande: RMS-P-ST3H   RMS-P-ST6   RMS-P-ST6H2

Paramètre Valeur
Le pack comprend

Cordon LAN 1.5 m CAT 5

RMS-P-ST3H
  • 3× capteurs température et 1× capteur humidité
  • Conçu pour être monté sur un côté, à l'avant ou à l'arrière.
RMS-P-ST6

 6x capteurs de temperature (3× à l'avant, 3× à l'arrière et 3× calcul de la valeur Δ T),

RMS-P-ST6H2 6× capteurs de temperature 2× capteurs de l'humidité (temperature 3× à l'avant, 3× à l'arrière et 3× calcul de la valeur Δ T; humidité à l'avant et à l'arrière)

Capteurs pour cartographie thermique

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Capteurs pour cartographie thermique

RMS-P-STS3H_web.jpg

Taille du fichier: 41 kB