| CONTEG

Capteur de Température et Humidité

Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l’intérieur des baies et mesure la température.

Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l’intérieur des baies et mesure la température dans une plage de -55°C à +75°C et l’humidité dans une plage de 0-100%.

Le capteur peut être étendu pour atteindre jusqu’à 300m en utilisant un câble LAN Cat5/6. 

 

Référence: RMS-I-STHB


Paramètre Valeur
Convenable pour RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus, and RAMOS Optimax
Le package inclut

âble 1,50m

Capteur de Température et Humidité

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Capteur de Température et Humidité

RMS-I-STHB_WEB.png

Taille du fichier: 93 kB