| CONTEG

Rozšiřující modul RAMOS Ultra I8

Parameter Value
Ports

2 Expansion Ports (connection via LAN cables)

8 Intelligent ports for accessories

LED indication

LED indications for POWER, LINK, 8x STATUS, and 8x ONLINE for sensors

Size

46 x 216 x 138 mm

Operating environment

Temperature: Min. -35° C – Max. +55° C

Humidity: Min. 20% – Max. 80% (Non-Condensing)

Suitable for

RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Optimax

Package includes

7.5 VDC power supply with cord, brackets, and screws

Image

ramos_ultra_ex_18_04_1600px_web.jpg

Taille du fichier: 108 kB

Image

ramos_ultra_ex_18_03_1600px_web.jpg

Taille du fichier: 53 kB

Image

ramos_ultra_ex_18_02_1600px_web.jpg

Taille du fichier: 167 kB

Image

Ramos_ultra_catalogphoto.jpg

Taille du fichier: 69 kB