Ramos Mini

RAMOS Mini est un dispositif de surveillance adapté à des baies ou coffrets individuels. Il permet de raccorder jusqu'à 3 capteurs ainsi qu'un contact d'entrée et un contact de sortie. Vous pouvez visualiser l'historique des valeurs du capteur sur un graphique.

RAMOS Mini prend en charge jusqu'à 3 capteurs (température et hygrométrie) et une entrée qui permet le raccordement d'autres détecteurs comme un détecteur d'inondation ou un contact de porte. RAMOS Mini peut contrôler des équipements externes comme des poignées de porte et des serrures électroniques automatiques, des PowerBox et d'autres équipements. Les 255 derniers enregistrements des mesures de température et d'hygrométrie sont affichés sous forme graphique. RAMOS Mini convient particulièrement aux baies individuelles.

Live DEMO

Paramètre Valeur
Information techniques
  • 1 sortie (contact de relais commutateur)
  • 1 entrée contact sec
  • Jusqu'à 3 capteurs de température ou d'hygrométrie - (Firmware 1.0.7)
  • Pour les coupleurs téléphoniques standards de capteurs (jusqu'à 10 m), des câbles et des connecteurs RJ11 ou RJ12 peuvent être utilisés
  • Le contact de commutation peut envoyer un e-mail ou une alerte SNMP à plusieurs destinataires
  • Aucun logiciel spécialisé nécessaire, utilitaire de configuration simple RAMOS
  • Possibilité de raccordement à tout système de gestion de bâtiment (BMS) ou à d'autres systèmes de surveillance
  • Prise en charge de modules enfichables pour de nombreuses applications de gestion de réseau (LoriotPro, Nagios,SNMPc, HP OpenView, IBM Tivoli, MRTG et d'autres)
  • Interface web graphique intégrée pour la configuration et la surveillance des mesures
  • 1 unité RAMOS Mini peut surveiller jusqu'à 4 capteurs externes (1 contact, 3 capteurs sur un bus)
  • 1 unité RAMOS Mini peut commander 1 sortie (contact de relais jusqu'à 50V CC ou tension de sortie pour relais externe)
  • Chaque capteur dispose de son propre identifiant unique
  • Avertissement d'un état d'alarme par e-mail, alerte SNMP, SMS (avec logiciel tiers)
  • Deux niveaux d'alarme pour chaque capteur
  • Protocoles de communication ouverts (web, email, SNMP, XML)
  • Sécurité : mot de passe, plage d'adresses IP
  • Vue graphique disponible pour 255 points de données
Manuels

RMS-config

Taille du fichier: 1940 kB

Manuels

Firmware-RamosMini_1.0.7.hwg

Taille du fichier: 264 kB

Manuels

Firmware-RamosMini_1.0.5.hwg

Taille du fichier: 261 kB

Image

ramos-mini.jpg

Taille du fichier: 94 kB

Image

ramos-mini-back.jpg

Taille du fichier: 32 kB

Image

ramos-mini-connectors.jpg

Taille du fichier: 37 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 61699 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — RAMOS système de surveillance intelligent

Taille du fichier: 1353 kB

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB

Accessoires

Capteur de température monté sur câble

Le capteur de température monté sur câble RMS‑ST‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.

Affichage

Capteur d'hygrométrie monté sur câble

Le capteur d'hygrométrie monté sur câble RMS‑SH‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.

Affichage

Capteur de température monté sur câble

Le capteur de température monté sur câble RMS‑ST‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.

Affichage

Capteur de température extérieure monté sur câble

Capteur de température extérieure RMS-ST-05 monté sur câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.

Affichage

PowerBox, dispositif externe de commande à distance

Le PowerBox RMS‑PWR‑01 permet la commutation à distance de dispositifs externes jusqu'à 230V/10A et dispose d'une fonction de détection

Affichage

Serpentin détecteur de localisation d’eau

Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique.

Affichage

Détecteur de mouvement PIR

Détecteur de mouvement PIR.

Affichage

Détecteur optique de fumée avec sortie relais

Détecteur optique de fumée avec sortie relais RMS-DE-01.

Affichage

Détecteur d'inondation

Détecteur d'inondation RMS‑DE‑04

Affichage

Adaptateur d'alimentation universel 5V CC

Adaptateur d'alimentation universel 5V CC RMS‑PW‑05.

Affichage

Hub pour connexion de 2 capteurs

RMS-CON-04 : hub pour connexion de 2 capteurs à un bus 1 fil.

Affichage