Écran programmable

L'écran affiche jusqu'à 8 paramètres de tout capteur intelligent ou virtuel, en plus de la mesure d'une température.

L'écran programmable est branché sur l'unité de surveillance principale d'Optimax, et peut être programmé pour afficher les données de n'importe quel capteur intelligent ou virtuel et affiche jusqu'à 8 paramètres en séquence. Des indicateurs LED alertent si un capteur est dans un état critique. Ceci est alors reflété sur l'écran lui-même sous la forme d'une notification critique ou d'un avertissement. L'écran est alimenté par le port intelligent et mesure une température en même temps.

L'installation est à effectuer sur la porte d'une baie, sur le mur de la salle ou de l'allée du data center.


L'écran avec capteur de température est connecté à l'unité de surveillance principale RAMOS Optimax ou RAMOS Plus.

 

Référence de commande:  RMS-P-ST-DSPL

Paramètre Valeur
Écran:

 

  • Affichage en permanance de la température intégrée
  • Rétro-éclairage bleu
  • Affichage jusqu'à 8 capteurs dans une liste en séquence standard, configurée via l'application web CONTEG Pro Server
  • 2x indicateur LED (ORANGE - Avertissement et ROUGE - Critique)
  • Affichage de l'état des capteurs (état d'alerte ou critique)
  • Affichage de l'unité du capteur : ° C, ° F,% rh,%, V, (m) A, (k) W, (k) Wh
  • Affiche l'adresse IP de l'unité principale immédiatement après la connexion
  • Electronic click status display (open / closed)
Consommation d'énergie:

 

45mA, 0.22W

Alimentation électrique:

5V via intelligent port

Le pack comprend : 

Cordon LAN 1.5 m CAT 5

Convient pour:

RAMOS Plus ou RAMOS Optimax

Image

RMS-P-ST-DSPL_web.jpg

Taille du fichier: 127 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB