| CONTEG

Rack Door Unit

Les RDUs sont connectés en daisy chain aux unités de contrôle et supervision via les ports d’extension.

Les RDUs sont connectés en daisy chain aux unités de contrôle et supervision via les ports d’extension. Chaque RDU peut être connecté à un lecteur et une serrure ou deux poignées via un hub. 

Le RDU est connecté via les ports d’extension RJ45 utilisant un câble LAN CAT5 standard. Chaque port d’extension de l’unité de contrôle et supervision peut supporter jusqu’à 25 RDUs en connexion série.

La longueur maximum du câble de connexion (LAN Cat 5/6) pour la communication entre le RDU et l’unité de contrôle et supervision est de 300 mètres.

Référence: RMS-ACS-U-RDU


1 port (vert) pour un lecteur de carte ou clavier

1 port (rouge) pour une poignée électronique ou une serrure électromagnétique

2 ports (jaune) pour ports intelligents d’autodétection

Indicateurs LED signalant les connexions et l’état d’alimentation

 

Le package inclut:

  • alimentation 12V DC avec câble d’alimentation et câble LAN d’1,50m

Dimensions:

  • 132 × 54 × 34 mm


Image

Rack Door Unit

RDU.jpg

Taille du fichier: 95 kB

Image

Rack Door Unit

RDU3.jpg

Taille du fichier: 100 kB

Image

Rack Door Unit

RDU2.jpg

Taille du fichier: 47 kB