Coffrets PREMIUM Split RUD
Les coffrets muraux PREMIUM Split RUD offrent le meilleur niveau d'accès aux équipements installés : par la porte avant, par les côtés ou par l'arrière.
Les coffrets muraux PREMIUM Split RUD constituent une gamme étendue de coffrets universels pour l'installation d'équipements pour réseaux locaux. Ces coffrets offrent le meilleur niveau d'accès possible aux équipements installés. L'accès aux équipements peut se faire par l'avant, par les côtés et par l'arrière, grâce aux panneaux latéraux amovibles et verrouillables.
AVANTAGES PRINCIPAUX
- Conçu pour une excellente rigidité
- Accès libre à l’équipement installé depuis l’avant , l’arrière et les côtés
- Panneaux latéraux et section arrière verrouillables
- Charge admissible jusqu’à 50 kg
Paramètre | Valeur |
---|---|
Hauteur | 6, 9, 12, 15 et 18 U |
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 500 mm, 800 mm |
Limite de charge | 50 kg en standard (charge équilibrée) |
Indice IP | IP30 en standard |
Couleur | RAL 7035 |
Configuration standard |
|
Fiche Technique
PREMIUM-Split-RUD_datasheet_FR_20210707.pdf
Taille du fichier: 864 kB
Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN
Taille du fichier: 14 kB

Image
Premium-Split-RUD-09-60_50-main2021x-WEB.jpg
Taille du fichier: 130 kB

Image
Premium-Split-RUD-09-60_50-right-back2021-WEB.jpg
Taille du fichier: 276 kB

Image
Premium-Split-RUD-09-60_50-front-right2021-WEB.jpg
Taille du fichier: 135 kB

Image
Premium-Split-RUD-09-60_50-back-left-open2021-WEB.jpg
Taille du fichier: 153 kB

Image
Premium-Split-RUD-09-60_50-inside-extrusions2021-WEB.jpg
Taille du fichier: 365 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 61699 kB
Brochure
Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters
Taille du fichier: 3005 kB
Brochure
Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage
Taille du fichier: 713 kB