| CONTEG

Coffrets PREMIUM RUN

Les coffrets muraux PREMIUM RUN offrent un niveau d'accès accru aux équipements installés, par la porte avant, grâce à des panneaux latéraux amovibles et verrouillables.

Les coffrets muraux PREMIUM RUN constituent une gamme étendue de coffrets universels pour l'installation d'équipements pour réseaux locaux. Ces coffrets permettent une accessibilité accrue aux équipements. Grâce à des panneaux latéraux amovibles et verrouillables, l'accès aux équipements peut se faire par l'avant et par les côtés.

 

AVANTAGES PRINCIPAUX :

  • Excellente rigidité
  • Accès dégagé à l'équipement installé depuis l'avant et les côtés
  • Panneaux latéraux verrouillables
  • Limite de charge : 60 kg 


Paramètre Valeur
Hauteur 6, 9, 12, 15, 18 et 21U
Largeur 600 mm
Profondeur 400, 500 et 600 mm
Limite de charge 60 kg
Indice IP IP30 en standard
 Couleur RAL 7035
Configuration standard
  • 1 paire de montants verticaux 19" coulissants (deuxième paire en option)
  • 2 panneaux latéraux amovibles avec serrure
  • 1 porte avec serrure et verre de sécurité (EN 12150-1)
  • kit de mise à la terre
Datasheet

Coffrets PREMIUM RUN

PREMIUM-RUN_datasheet_FR_20210709.pdf

Taille du fichier: 680 kB

label_files_other_versions en CZ ru
Image

Coffrets PREMIUM RUN

Premium-RUN-15-60_60-main2021-WEB.jpg

Taille du fichier: 137 kB

Image

Coffrets PREMIUM RUN

Premium-RUN-15-60_60-right-back2021-WEB.jpg

Taille du fichier: 135 kB

Image

Coffrets PREMIUM RUN

Premium-RUN-15-60_60-front-right2021-WEB.jpg

Taille du fichier: 136 kB

Image

Coffrets PREMIUM RUN

Premium-RUN-15-60_60-listy-zadni-WEB.jpg

Taille du fichier: 61 kB

Image

Coffrets PREMIUM RUN

Premium-RUN-15-60_60-inside-extrusions2021-WEB.jpg

Taille du fichier: 389 kB

Image

Coffrets PREMIUM RUN

Premium-RUN-15-60_60-listy-WEB.jpg

Taille du fichier: 95 kB