| CONTEG

PREMIUM Housing RSB

Conçues pour être utilisées dans des centres d'hébergement de serveurs ou de colocation où elles peuvent être installées individuellement ou en rangées.

La série de baies de colocation PREMIUM RSB est conçue pour centres d’hébergement de serveurs et de colocation. Tous les types d‘équipements 19“ actifs et passifs peuvent être hébergés à l‘intérieur.

 

AVANTAGES PRINCIPAUX :

 

  • Baie d‘hébergement de serveur flexible pour les datacentres de colocation et d’hébergement
  • 2, 3 et 4 compartiments individuels
  • Le taux de perforation de porte inégalé à 86 % réduit la consommation d’énergie des ventilateurs des serveurs
  • Installable individuellement ou en rangées avec d’autres baies
  • Guides de câbles individuels pour la gestion des câbles
  • Cadre de séparation d’air pour chaque compartiment


Paramètre Valeur
Hauteur 42, 45, 48U (hauteur utile totale = 42/45/48 – nombre de compartiments)
Largeur 600, 800 mm
Profondeur 1000, 1200 mm
Charge admissible Charge maxi de 1500 kg pour la baie ; 500/100 kg de charge par compartiment / étagère
Norme IP  standard IP20
Couleur peinture pulvérisée en poudre RAL 7035 ou RAL 9005, autre couleur disponible en option
Configuration standard
  • Disponible en 2, 3 ou 4 compartiments (hauteur disponible = hauteur de la baie – nombre de compartiments)
  • Porte avant et arrière ventilées (taux de perforation 86%), poignée avec serrures de profile DIN, clé EK333 , mono point
  • Panneaux latéraux avec serrures
  • Charge maxi de 1500 kg pour la baie ; 500/100 kg de charge par compartiment / étagère
  • 2 paires de montants verticaux 19" type-L (600 mm) ou type-P (800mm) - 2 - 3 compartiments
  • Montants type-C pour RSB largeur 800 mm (4 compartiments)
Datasheet

PREMIUM Housing RSB

PREMIUM-Housing-RSB_datasheet_FR_20210607.pdf

Taille du fichier: 2699 kB

label_files_other_versions en CZ de ru
Stencil

PREMIUM Housing RSB

x-rsbv2000.zip

Taille du fichier: 967 kB

Image

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-main-web.jpg

Taille du fichier: 208 kB

Image

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-front-right-web.jpg

Taille du fichier: 133 kB

Image

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-right-back-two-web.jpg

Taille du fichier: 141 kB

Image

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-back-left-web.jpg

Taille du fichier: 132 kB

Image

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-left-front-two-web.jpg

Taille du fichier: 141 kB

Image

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-right-back-web.jpg

Taille du fichier: 207 kB

Image

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-handle-hinges-web.jpg

Taille du fichier: 323 kB

Image

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-top-web.jpg

Taille du fichier: 290 kB

Image

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-bottom-two-web.jpg

Taille du fichier: 303 kB

Image

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg

Taille du fichier: 270 kB

Image

PREMIUM Housing RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg

Taille du fichier: 315 kB