| CONTEG

Batiracks RSG4

Le batirack double RSG4 charge lourde est conçu pour des installations à haute densité de tout type d'équipements dans des locaux fermés, en particulier dans les datacenters et les salles serveurs.

Les batiracks RSG4 charge lourde quatre montants constituent une alternative à l'hébergement d'équipements dans des baies. Ces batiracks offrent une accessibilité élevée mais nécessitent un environnement exempt de poussière avec contrôle d'accès, la protection des équipements étant limitée. La limite de charge de ces batiracks atteint 1500 kg (charge équilibrée), ce qui les rend adaptés à l'installation de serveurs et de batteries de disques de poids élevé. Ils conviennent également aux salles de test ou de service, car ils permettent un accès non limité aux équipements installés. Utilisés conjointement avec le HDWM, ces batiracks sont adaptés aux agencements de type allée froide/allée chaude dans les datacenters où l'espace au sol est limité.


 Paramètre Valeur
Hauteur 42, 47U
Largeur 550 mm
Profondeur 500-680 mm, 710-890 mm, 920-1100 mm
Limite de charge 1500 kg (charge équilibrée ; toutes hauteurs)
Indice IP IP00 (pas de protection)
Couleur RAL9005

Accessibilité non limitée

Les batiracks vous procurent  une accessibilité supérieure à celle des baies informatiques 19" standards ; toutefois,  comme il n'y a pas de protection IP, nous recommandons  de placer ces batiracks dans un environnement sécurisé et exempt de poussière.

Compatibilité avec le portfolio HDWM

Les bâtis-racks à deux montants sont conçus pour être utilisés  conjointement avec les Gestionnaires de câbles haute densité HDWM et ces deux produits sont totalement compatibles - En savoir plus sur le HDWM

Équipement standard

 

  • 2 paires de montants verticaux 19" avec marquage U
  • 2 angles supérieurs
  • 2 bases extérieures en L en tôle d'acier - (base intérieure en option)
Datasheet

Batiracks RSG4

RSG4_datasheet_FR_20210526.pdf

Taille du fichier: 795 kB

label_files_other_versions de en CZ ru
Manual

Batiracks RSG4

RSG4-manual.pdf

Taille du fichier: 465 kB

Stencil

Batiracks RSG4

rsg4v2000.zip

Taille du fichier: 2001 kB

Image

Batiracks RSG4

open-frame-RSG4-42-19-92-LF-WEB.jpg

Taille du fichier: 115 kB

Image

Batiracks RSG4

open-frame-RSG4-42-19-92-LF-front-right-WEB.jpg

Taille du fichier: 138 kB

conteg_text_product_accessories