| CONTEG

Batiracks RSG2

Les batiracks RSG2 charge lourde à deux montants sont conçus pour des applications utilisant les Gestionnaires de câbles haute densité HDWM. Les bâtis à deux montants sont disponibles en deux limites de charge.

Les batiracks RSG2 charge lourde à deux montants sont conçus pour être utilisés conjointement avec les Gestionnaires de câbles haute densité HDWM. Les bâtis-racks RSG2 offrent une accessibilité élevée. Les batiracks RSG2 à deux montants sont disponibles en deux limites de charge, en fonction des équipements que vous souhaitez installer. Le batirack 500 kg convient parfaitement au câblage haute densité, alors que le batirack 1000 kg est le plus adapté à l'installation d'équipements lourds. Ces batiracks conviennent également aux salles de test et salles serveurs où ils permettent un accès facile aux équipements installés.

Paramètre Valeur
Hauteur 27, 42 et 47 U
Largeur 550 mm
Profondeur 100 mm
Limite de charge 500 kg (charge équilibrée ; toutes hauteurs), 1000 kg (charge équilibrée ; seulement 42, 47 U)
Indice IP IP00 (pas de protection)
Couleur RAL9005

Accessibilité non limitée

Les batiracks vous procurent une accessibilité supérieure à celle des baies informatiques 19" standards ; toutefois, comme il n'y a pas de protection IP, nous recommandons de placer ces bâtiracks dans un environnement sécurisé et exempt de poussière.

Limite de charge

Le batirack RSG2 à deux montants est disponible en deux limites de charge, 500 kg ou 1000 kg. La version 500 kg convient parfaitement aux équipements légers, alors que la version 1000 kg (charge équilibrée) est la plus adaptée aux équipements lourds.

Compatibilité avec le portfolio HDWM

es batiracks à deux montants sont conçus pour être utilisés conjointement avec les Gestionnaires de câbles haute densité HDWM et ces deux produits sont totalement compatibles   En savoir plus sur le HDWM

Équipement standard
  • 1 paire de montants verticaux 19" avec marquage U,
  • 2 angles supérieurs,
  • 2 bases
Datasheet

Batiracks RSG2

RSG2_datasheet_FR_20210526.pdf

Taille du fichier: 601 kB

label_files_other_versions en de ru
Stencil

Batiracks RSG2

rsg2v2000.zip

Taille du fichier: 1104 kB

Image

Batiracks RSG2

open-frame-RSG2-42-19-LA-WEB.jpg

Taille du fichier: 84 kB

Image

Batiracks RSG2

open-frame-RSG2-42-19-LA-front-right-WEB.jpg

Taille du fichier: 88 kB

conteg_text_product_accessories