| CONTEG

Batiracks - Gamme RS

Les batiracks RS sont conçus pour les équipements IT dans des salles fermées avec un contrôle d'accès et un environnement adapté.

Les batiracks de la gamme RS conviennent parfaitement aux salles fermées disposant d'un contrôle d'accès et d'un environnement d'exploitation adapté aux éléments installés. Ils peuvent également être utilisés à la place de baies. Ces batiracks sont disponibles en versions à un ou deux cadres. La limite de charge et la compatibilité avec les solutions de gestion de câbles de la gamme RS sont différentes de celles de la gamme RSG.

Paramètre Valeur
Hauteur 27, 36, 42 et 45 U
Largeur 559 mm
Profondeur 600 mm (dimension de la base)
Limite de charge 200 kg cadre simple, 400 kg cadre double
Indice IP IP00 - le bâti ne procure aucune protection aux équipements installés
Couleur RAL 9005
Configuration standard Cadre - il est nécessaire de préciser le nombre de cadres (1 ou 2) dans la commande, socle avec pieds réglables (remplacement possible par des roulettes - non fournies), matériel de montage inclus
Datasheet

Batiracks - Gamme RS

RS_datasheet_FR_20210526.pdf

Taille du fichier: 732 kB

label_files_other_versions en CZ ru
Image

Batiracks - Gamme RS

open-frame-RS-42-plus-RS-main-WEB.jpg

Taille du fichier: 75 kB

Image

Batiracks - Gamme RS

open-frame-RS-42-plus-RS-front-right-WEB.jpg

Taille du fichier: 76 kB

Image

Batiracks - Gamme RS

open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P-main-WEB.jpg

Taille du fichier: 110 kB

Image

Batiracks - Gamme RS

open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P-front-right-WEB.jpg

Taille du fichier: 113 kB

conteg_text_product_accessories