| CONTEG

Module d'éclairage

Les modules d'éclairage fournissent de la lumière à l'intérieur des baies et certains sont disponibles équipés d'un aimant permettant de les fixer facilement n'importe où dans la baie.

Les modules d'éclairage servent à fournir de la lumière à l'intérieur des baies. Certains sont équipés d'un aimant permettant de les fixer facilement n'importe où dans la baie.

Types de module :

  • DP-OJ-01 - Module d'éclairage, télescopique, installation en 19", à tube fluorescent 230V/50Hz avec interrupteur
  • DP-OJ-04 - Module d'éclairage, 5 W, à technologie LED, avec aimants pour fixation facile
  • DP-OJ-05 - Module d'éclairage, 11 W, à détecteur de mouvement, avec aimants pour fixation facile ou installation en 19"

Description :

  • DP-OJ-01 et DP-OJ-05 prêts pour installation en 19"
  • DP-OJ-04 et DP-OJ-05 peuvent être facilement fixés à l'aide d'aimants sur toute tôle d'acier à l'intérieur ou à l'extérieur de la baie (installation 0 U)
  • Fonction d'allumage automatique assurée par détecteur de mouvements (DP-OJ-05 uniquement)


Module d'éclairage

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Module d'éclairage

DP-OJ-06.jpg

Taille du fichier: 122 kB