OPTIMAL Cable Management

La baie OPTIMAL Cable Management convient pour le câblage cuivre ou fibre optique haute densité. Elle est utilisée pour les répartiteurs et les solutions fibre optique.

Cette solution se compose de la baie principale Cable Management et de son extension. Elle peut être installée individuellement et, du fait de sa profondeur standard (300 ou 400 mm), les couloirs restent utilisables. La baie principale Gestion de câbles est équipée d'un ensemble de structures latérales mobiles de 19" (42 U ou 45 U) et d'une paire de panneaux de brassage de câbles. Ces trois éléments peuvent être configurés selon les besoins spécifiques de chaque client. La distance entre l'avant et l'arrière peut également être ajustée. L'espace disponible pour la gestion des câbles peut être étendu avec des Modules d'extension qui peuvent être placés de chaque côté du module principal.

AVANTAGES PRINCIPAUX :

  • Système spécifique pour câblage à haute densité ou point de consolidation
  • Organisation flexible des composants internes


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA BAIE GESTION DES CÂBLES :

Bâti

Hauteur : 42 ou 45 U

Largeur : 900 mm

Profondeur : 300 ou 400 mm

Indice IP : IP30 max.

Limite de charge : 400 kg

Baie individuelle (fixation murale recommandée ; ou fixation de deux baies l'une à l'autre)

Positionnement réglable des montants 19" – entre avant et arrière et gauche, central ou droit

Paire de panneaux de brassage de câbles, positionnement à la demande en fonction des montants 19"

Les panneaux de brassage peuvent être équipés d'accessoires de gestion de câbles

  • Kits de lovage de fibres – HDWM-FSS-50 ou HDWM-FSS-100 (4 HDWM-FSS-50 inclus)
  • Anneaux guide-câble plastiques – VO-xxx-o
  • Anneaux guide-câble métalliques - VO-Wx-xx/xx

Caches supérieur et inférieur équipés de passe-câbles obturés par des caches plastiques ou métalliques Porte avant à deux battants en tôle d'acier pleineserrure multipoint ; panneaux arrières et latéraux avec serrure. La profondeur totale utile des équipements installés est de 264 mm lorsque les montants 19” sont en position avant :

  • La profondeur utile à l'arrière est de 254 mm – pour une baie de profondeur 300 mm ; et de 354 mm pour une baies ROF-CS de profondeur 400 mm ; en cas d'installation d'accessoires de gestion de câbles, la profondeur utile est différente
  • L'espace frontal utile est limité par la serrure multipoint et se situe entre 10 et 15 mm

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTENSION DE LA BAIE GESTION DE CÂBLES :

Bâti

Hauteur : 42 ou 45 U

Largeur : 300 mm

Profondeur : 300 ou 400 mm

Indice IP : IP30 max.

Limite de charge : 200 kg

Fixation possible sur les deux côtés de la baie Gestion de câbles principale. Panneau de brassage supplémentaire. Les panneaux de brassage peuvent être équipés des accessoires de gestion de câbles suivants :

  • Kits de lovage de fibres – HDWM-FSS-50 ou HDWM-FSS-100 (2 HDWM-FSS-50 inclus)
  • Anneaux guide-câble plastiques – VO-xxx
  • Anneaux guide-câble métalliques - VO-Wx-xx/xx

Caches supérieur et inférieur équipés de passe-câbles obturés par des caches plastiques ou métalliques Porte avant en tôle d'acier pleineserrure simple point ; panneaux arrières et latéraux avec serrure

Fiche Technique

DS-optimal-cable-management-fr.pdf

Taille du fichier: 610 kB

Autres versions en CZ ru de

Image

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-web.jpg

Taille du fichier: 84 kB

Image

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-open-doors-web.jpg

Taille du fichier: 164 kB

Image

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-front-right-web.jpg

Taille du fichier: 72 kB

Image

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-right-back-web.jpg

Taille du fichier: 76 kB

Image

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-back-left-web.jpg

Taille du fichier: 65 kB

Image

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-handle-hinges-web.jpg

Taille du fichier: 166 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB