| CONTEG

Coffrets optiques à montage mural

Coffrets optiques à montage mural utilisés pour le raccordement et la gestion du mou des fibres optiques hors baies 19".

Les coffrets optiques à montage mural s'utilisent pour le raccordement et le logement des fibres optiques en dehors des baies 19". Afin de tenir compte des nombres de fibres différents, il existe 2 versions de coffrets optiques muraux, associés à un vaste assortiment de panneaux de connecteurs.

Paramètre Valeur
Version

ORN-01, ORN-02

  • La version double prend en charge au maximum 24 connecteurs : ST, SC ou FC ; 12 DSC ou FCD
  • La version simple prend en charge au maximum 8 connecteurs : ST, SC ou FC ; 4 DSC ou FCD
Couleur RAL 7035
Standard configuration
  • Panneaux modulaires avec ouvertures pour les connecteurs
  • Les ouvertures non utilisées peuvent être obturées
  • Entrées de câbles par presse-étoupes
  • Support pour l'installation de boîtier d'épissurage
Datasheet

Coffrets optiques à montage mural

DS-fiber-optic-products-fr.pdf

Taille du fichier: 1232 kB

label_files_other_versions en CZ de ru
Image

Coffrets optiques à montage mural

ORN-02-35x-30.jpg

Taille du fichier: 30 kB

Image

Coffrets optiques à montage mural

ORN-01-30x18.jpg

Taille du fichier: 26 kB

Image

Coffrets optiques à montage mural

ORN-01-30x18.jpg

Taille du fichier: 26 kB

Image

Coffrets optiques à montage mural

ORN-02-35x-30.jpg

Taille du fichier: 30 kB

Image

Coffrets optiques à montage mural

ORN-02-35x-30-open.jpg

Taille du fichier: 37 kB

conteg_text_product_accessories