| CONTEG

Coffrets optiques coulissants

Les coffrets optiques coulissants s'utilisent pour le raccordement et la gestion du mou des fibres optiques dans les baies.

Les boîtiers d'épissurage et de connexion optiques servent au raccordement et au logement du mou des câbles à fibre optique à l'intérieur des baies. Les tiroirs optiques sont disponibles en deux versions : fixe et coulissant. Ils disposent d'une large gamme de panneaux avant modulaires qui prennent en charge différents types de connecteurs et différents nombres de fibres.

Coffrets optiques fixes et coulissants - ORPM-01 et ORVM-01

  • Hauteur : 1 U
  • Les panneaux modulaires ne sont pas compris dans la livraison ; il faut les commander séparément
  • Les panneaux sont disponibles dans les versions suivantes :
  • o ST, SC, FC, FCD en versions pour 8, 12, 16 et 24 positions pour connecteurs fibre optique
  • o DSC en versions pour 8, 12 et 16 positions pour connecteurs fibre optique
  • Ouvertures pour passage de câbles à l'arrière des panneaux, prêtes pour insertion de presse-étoupes 
  • Les ouvertures ou les orifices pour presse-étoupes non utilisés peuvent être obturés
  • Montage 19" avec 2 supports coulissants
  • Support pour l'installation d'un boîtier d'épissurage
  • Couleur : RAL 9005

Accessoires pour fibre optique

  • Boîtiers d'épissurage 
  • Presse-étoupes
  • Caches pour ouvertures de presse-étoupes
  • Gestionnaires avant et arrière


Coffrets optiques coulissants

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Coffrets optiques coulissants

ORVE-01-250.jpg

Taille du fichier: 15 kB

Image

Coffrets optiques coulissants

ORVE-01-250.jpg

Taille du fichier: 15 kB

Image

Coffrets optiques coulissants

ORPM-01-with-front-panel.jpg

Taille du fichier: 29 kB