| CONTEG

Relais commandé par un mini-capteur

L'appareil vous permet de régler le niveau de tension du signal.

Le mini boîtier relais avec sortie de tension optionnelle peut être connecté aux unités de surveillance principales RAMOS Optimax ou RAMOS Plus.

Ce dispositif peut ajuster le niveau de tension du signal, par exemple un dispositif avec un relais peut être commuté sur la base de l'entrée du capteur, cette sortie du capteur sera de 200 mA - 5 V DC.



Code de commande :      RMS-P-RB      

Consommation de la bobine:     

  • 150 mW

Changement de puissance :  

  • 120VA, 24W

Matériel de contact :       

  • Alliage AgNi

Charge de contact minimale : 

  • 1mA @ 1V DC

Résistance de contact initiale :

  • 50mΩ u 100mA, 6V DC

Charge de contact :             

  • 1A, 120 VAC / 24 V DC

Résistance mécanique :

  • 10x10e6 operations      

Résistance électrique :   

  • 1A, 120 VAC, résistance 100x10e3 ops.


Relais commandé par un mini-capteur

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Relais commandé par un mini-capteur

RMS-P-RB_web.jpg

Taille du fichier: 121 kB