| CONTEG

Plateaux PREMIUM

Les baies PREMIUM offrent à l'utilisateur une solution flexible. Les plateaux supérieurs et inférieurs peuvent être interchangés pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

Les baies PREMIUM vous donnent une flexibilité illimitée pour la conception de l'apparence finale de votre baie, grâce aux plateaux supérieurs et inférieurs interchangeables. Une gamme de trois plateaux supérieurs différents d'une seule pièce et une gamme encore plus large de plateaux inférieurs segmentés constituent une interface exceptionnelle entre les systèmes de câblage extérieurs et intérieurs à la baie (comme OptiWay et les gestionnaires de câbles haute densité HDWM). Il vous suffit de choisir le modèle du plateau (la quantité et le type des passe-câbles) qui convient le mieux à vos besoins. Tous les plateaux présentés ici peuvent être utilisés pour les baies serveurs PREMIUM RSF et cabling PREMIUM RDF.

PLATEAUX SUPÉRIEURS

Les plateaux supérieurs sont conçus en une seule pièce en trois modèles différents. Ils sont livrés déjà montés ou séparément dans une boîte en carton. Les plateaux sont toujours fournis avec des obturateurs/caches en plastique.


PLATEAUX INFÉRIEURS

Les plateaux inférieurs sont conçus en plusieurs éléments. Un ensemble complet de plateau inférieur se compose de 3 ou 4 plateaux. Ils sont livrés déjà montés ou séparément dans une boîte en carton. Les plateaux sont toujours fournis avec des obturateurs/caches en plastique. Dans certains cas, le plateau inférieur est livré en une seule pièce (par exemple, ceux avec des indices IP élevés).


Les types de plateaux sont à spécifier lors de la commande des baies RSF/RDF. Chaque ligne de baies dispose d'une combinaison présélectionnée de plateaux qui lui convient le mieux (voir le tableau pour la commande des baies RSF/RDF). 

Un résumé des configurations standards de plateaux est présenté ci-dessous :

APlateau supérieur - modèle P, plateau inférieur - modèle X, Plateaux supérieur et inférieur en une seule pièce, pour IP54CPas de panneau supérieur, plateau inférieur - modèle X, Toit ouvert prêt pour option conditionnement d'airEPlateau supérieur - modèle F (une seule pièce), plateau inférieur - en plusieurs éléments (600 x 800 : BFB, 600x1000 : BHB, 600x1200 : BFFB, 800x800 : CFC, 800x1000 : CHC, 800x1200 : CFFC)FPlateau supérieur - modèle F (une seule pièce), pas de plateau inférieur - prêt pour installation sur faux plancher ou sur socleHPlateau supérieur - modèle I (une seule pièce), plateau inférieur - en plusieurs éléments (800x800 : CFC, 800x1000 : CHC, 800x1200 : CFFC)IPlateau supérieur - modèle I (une seule pièce), pas de plateau inférieur - prêt pour installation sur faux plancher ou sur socleXToit et fond ouverts

En cas d'utilisation de l'option X ou en cas d'exigences différentes, les combinaisons suivantes peuvent s'avérer nécessaires :

CO-TU-60/80-X-Y - pour modèle de plateau supérieur de votre choix, livré séparément dans une boîte en carton. Les dimensions doivent correspondre à celles de la baie. Type de modèle requis (code B, F, I) en position X.

CO-BU-60-XY - pour modèle de plateau inférieur de votre choix, livré séparément dans une boîte en carton. Les dimensions doivent correspondre à celles de la baie. Type de modèle requis (code A à I) en position X. Il est nécessaire de spécifier chaque plateau séparément dans le cas de 3 ou 4 plateaux.

Plateaux PREMIUM

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions en CZ CZ en
Image

Plateaux PREMIUM

horni-kryt-B-600x800-WEB.jpg

Taille du fichier: 65 kB