| CONTEG

Détecteur de fumée

Les détecteurs de fumée sont importants pour la sécurité et la sûreté.

Un détecteur de fumée contribue de façon importante aux mesures de sécurité et de sûreté. Nos détecteurs de fumée sont simples à installer et à configurer. Ils doivent être fixés au plafond pour une détection optimale de la fumée.

Code : RMS-I-DE-01

  • Sirène perçante 85 db à 3 m
  • Activation/désactivation de l'alarme
  • État du détecteur de fumée indiqué par une LED
  • Fonction autosense complète y compris déconnexion de l'alarme
  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire
  • Batterie de secours de 9 V
  • Câble LAN (longueur 1,5 m) inclus pour le raccordement du capteur
  • Raccordement par câble standard CAT5/6
  • Longueur maximale du câble de raccordement 90 m


Détecteur de fumée

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Détecteur de fumée

RMS-I-DE-01-web.jpg

Taille du fichier: 76 kB