SERVEUR iSEVEN FLEX

La baie SERVEUR iSEVEN Flex est idéale pour qui a besoin d'héberger des serveurs correctement.

La baie SERVEUR iSEVEN Flex est idéale pour qui a besoin d'héberger des serveurs correctement. La baie SERVEUR iSEVEN Flex combine notre baie pour le quotidien avec le scaractéristiques précieuses de notre baie purement serveur RSF. Vient avec un cadre monté (livré non-assemblé).

AVANTAGES PRINCIPAUX :

  • Baie serveur pour matériel IT standard de 1000 kg maximum
  • Le rapport de perforation de porte inégalé à 86 % réduit la consommation d'énergie desventilateurs des serveurs
  • Version non-assemblée pour le transport dans des espaces inaccessibles

 

Paramètre Valeur
Hauteur 42U
Largeur 600, 800 mm
Profondeur 1000 mm
Limite de charge 1000 kg
Couleurs RAL 7035 et 9005 en standard
Montants verticaux 19" Montants de type A, non divisés (600 ou 800 mm) sans supports horizontaux (carles 800 mm ménagent 24U d'espace d'installation supplémentaire) réglables del'intérieur, obturateurs non compris.
Indice IP IP20 en standard
Construction
  • Bâti de conception robuste, assemblé par 32 vis M6×12
  • Livrée non-assemblée ; assemblage sur le site d'installation
  • Tôle d'acier de 1,5 et 2 mm
  • Assemblage rapide et facile
Porte avant
  • Porte ventilée – taux de perforation 86%
  • Poignée pivotante à serrure un point et profil DIN, clé universelle 333
Porte arrière

 

  • Porte ventilée – taux de perforation 86%
  • Poignée pivotante à serrure un point et profil DIN, clé universelle 333
Panneaux latéraux Amovibles, avec serrures
Ouvertures knock‑out – passe-câbles
  • Taille universelle 300×100 mm – à l'arrièredes plateaux supérieur et inférieur
  • Possibilité d'obturateurs pour ces ouvertures (à commander séparément)
  • Grandes ouvertures 500×115 mm – uniquement pour une largeur de 800 mm – des deux côtés des plateaux supérieur etinférieur. Constitué de 3 parties – 300×115 mm et de 2× – 100×115 mm, dont chacune peutêtre ouverte individuellement.
  • L'ouverture étendue peut être couvertepar un obturateur ou une brosse câble standard – ouverture milieu. L'ouverture peutêtre protégée par une pièce de bordure en caoutchouc (DP‑KP‑LEM‑6) ou une brosse (DP‑KP‑KAR‑6)
Ouvertures knock‑out – installation d'une unité de ventilation
  • Taille standard de 420×440 mm
  • Disponibles pour les plateaux supérieur et inférieur
  • Pieds réglables

Fiche Technique

iSEVEN-Flex-Server_datasheet_CONTEG-20230414_fr.pdf

Taille du fichier: 2159 kB

Autres versions ru en CZ de
Manuels

ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_iSEVEN_Flex_RM7.pdf

Taille du fichier: 4904 kB

Manuels

iSEVEN-Flex-Server_datasheet_FR_20210602.pdf

Taille du fichier: 780 kB

Image

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-main2023-web.jpg

Taille du fichier: 292 kB

Image

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H.jpg

Taille du fichier: 296 kB

Image

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-front-right-web.jpg

Taille du fichier: 122 kB

Image

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-two-web.jpg

Taille du fichier: 129 kB

Image

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-web.jpg

Taille du fichier: 220 kB

Image

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-back-left-web.jpg

Taille du fichier: 128 kB

Image

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-left-front-web.jpg

Taille du fichier: 129 kB

Image

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-handle-hinges-web.jpg

Taille du fichier: 329 kB

Image

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-top-web.jpg

Taille du fichier: 337 kB

Image

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-extrusions-web.jpg

Taille du fichier: 492 kB

Image

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-bottom-web.jpg

Taille du fichier: 399 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 65741 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB