Hub pour Deux Poignées

Hub pour connecter deux poignées sur un seul RDU (Rack Door Unit).

Hub pour connecter deux poignées sur un seul RDU; permet de diviser la sortie en deux pour contrôler deux poignées CONTEG sur une même baie.

Equipé avec 3 ports RJ45 (1 entrée et 2 sorties). Utiliser le hub sur un RDU rend impossible la différenciation des poignées individuelles dans le système car elles sont considérées comme une seule poignée. Si n’importe quelle poignée est ouverte ou dévérouillée avec une clé, le système montrera l’état pour les 2 poignées.

Utiliser le hub pour RDUs permet de connecter jusqu’à 100 baies (200 poignées) via une seule unité de contrôle et supervision. Le hub ne peut pas être utilisé pour les fermetures électromagnétiques.

 

Référence: RMS-CON-ACS


Le package inclut:

  • câble LAN rouge de 0,25m


Image

hub_2kliky.jpg

Taille du fichier: 9 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB