FSE — armoires autonomes

Les armoires autonomes en tôle d'acier peuvent être connectés les uns aux autres et supportent les environnements industriels les plus exigeants.

Les armoires autonomes en tôle d'acier peuvent être connectés les uns aux autres et supportent les environnements industriels les plus exigeants. L'armoire FSE est soudée et son châssis est constitué d'un profi l laminé à froid. Combinée à la forme brevetée du profi l, cette procédure technologique répond aux exigences les plus strictes en matière de rigidité et de charge. Cette armoire peut être utilisée sans ajouter de socle supplémentaire au design du châssis inférieur ; cette solution maximise l'espace pour l'installation de composants à l'intérieur de l'armoire. Pour créer une variété de surfaces et plans de montage, nous proposons une vaste gamme d'accessoires système conçus pour une utilisation optimale du châssis.

 

AVANTAGES PRINCIPAUX

  • Bâti soudé en profi lé laminé à froid – laqué
  • Le profi lé laminé à froid fermé est constitué de tôle d'acier zingué et est soudé au laser
  • Charge admissible 1 500 kg
  • Coffrets à simple ou double porte
  • Peuvent être installés sans socle de support supplémentaire
  • Poignée articulée design
  • Portes faciles à fermer grâce un système de verrouillage spécial
  • Utilisation maximale de l'espace intérieur – possibilité de placer la plaque de montage entre les
  • montants arrière
  • Panneau latéral facile à fi xer grâce à la possibilité de le suspendre
  • Possibilité d'assembler en rangée
  • 46 tailles de 1 800 × 400 × 500 mm jusqu'à 2 200 × 1 200 × 800 mm
  • Large assortiment d'accessoires
  • Des solutions sur mesure – coupes adaptées à vos besoins avant et après les accessoires de
  • fi nition de surface
  • Normes EN 61439, EN 62208, homologué UL

 Paramètre Valeur
Matériaux

Châssis : matériau électrolytique

zingué DC1+ZE25/25APC

Coffret : Tôle d'acier

Plaque de montage

Tôle d'acier zinguée

Finition de la surface du coffret

Laquage epoxy polyester

Couleur RAL 7035 pour utilisation en
Intérieur

Indice de protection

IP55 selon la norme EN 60529

(l'indice de protection peut diminuer

après le montage de certains

accessoires)

 

Durabilité mécanique

IK10 selon IEC 62262

Contenu de la livraison

Structure soudée du châssis

du coffret

Porte pleine à poignée articulée

(porte simple/double) ; les portes

sont équipées d'un système de

verrouillage à quatre points

 

Les charnières de la porte

se situent du côté droit de la baie

à porte simple (la porte peut être

modifi ée pour s'ouvrir de droite

à gauche)

Panneau arrière et supérieur

Plateau passe-câbles à plusieurs

éléments

Plaque de montage à grille

 

Fiche Technique

FSE_datasheet_FR_20220708.pdf

Taille du fichier: 2538 kB

Autres versions en CZ

Image

FSE-200804+301204_WEB.jpg

Taille du fichier: 119 kB

Image

FSE-200804_main-WEB.jpg

Taille du fichier: 74 kB

Image

FSE-200804_opened-WEB.jpg

Taille du fichier: 190 kB

Image

FSE-200804_back-WEB.jpg

Taille du fichier: 82 kB

Image

FSE-301204_main-WEB.jpg

Taille du fichier: 82 kB

Image

FSE-301204_opened-WEB.jpg

Taille du fichier: 210 kB

Image

FSE-301204_back-WEB.jpg

Taille du fichier: 88 kB

Image

FSE-FSM-ram-WEB.jpg

Taille du fichier: 72 kB

Image

SpecialLockingSystem.jpg

Taille du fichier: 124 kB

Image

Specialmountingplatebracketsallowforsmoothinsertionintothecorrectposition.jpg

Taille du fichier: 173 kB

Image

Specialmountingplatebracketsallowforsmoothinsertionintothecorrectposition1.jpg

Taille du fichier: 121 kB

Image

Welded-frameconstruction-maximumuseofinteriorspacethankstoitsnarrowprofileshape.jpg

Taille du fichier: 190 kB

Image

Widerangeofsystemrailsforcreatingadditionalmountinglevelsforindividualinstallation.jpg

Taille du fichier: 181 kB

Image

Lift-uphandleisstandardforallenclosures.jpg

Taille du fichier: 84 kB

Image

integ.jpg

Taille du fichier: 22 kB

Catalogue

Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels

Taille du fichier: 39172 kB

Autres versions en

Catalogue

Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures

Taille du fichier: 15073 kB

Autres versions en