Serrure Electromagnétique—Courte

Serrure électromagnétique de porte adaptée aux baies qui ne peuvent pas être équipées d'une poignée électronique CONTEG.

Cette serrure de porte électromagnétique courte avec une force de maintien de 700N, qui correspond à 70kg, est adaptée pour les baies qui ne peuvent pas être équipées avec une poignée électronique CONTEG.

La LED indique l’état de la fermeture : dévérouillée, vérouillée, ouverte ou violation. Alimentée par l’unité principale.

 

 

Référence:   DP-ZM-EML-S


Paramètre Valeur
Le package inclut câble de 3m avec un connecteur RJ45 rouge et vis de fi xation
Dimensions: 90x33x19 mm
Poids: 0,7kg

Image

elektromagneticky_zamek_maly.jpg

Taille du fichier: 13 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB