| CONTEG

Serpentin détecteur d'eau

Les serpentins détecteurs d'eau détectent la présence d'eau sur des câbles de détection.

L'eau peut endommager les équipements électroniques sensibles. C'est la raison pour laquelle il est si important de disposer de ce type de détecteur dans un datacenter.

Code : RMS-I-DE-06

  • Le détecteur est livré avec un câble de détection de 3 m et un câble de raccordement durable non détecteur de 6 m
  • Capacité de détection d'une fuite récente d'acide de batterie
  • Circuit de mesure de capacité commandé par microprocesseur
  • Fonction autosense complète y compris déconnexion de l'alarme
  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire
  • Câble LAN (longueur 1,5 m) inclus pour le raccordement du capteur
  • Raccordement par câble standard CAT5/6
  • Longueur maximale de câble 30 m


Serpentin détecteur d'eau

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en