Coffrets iSEVEN REN
Cette version économique de coffret mural offre un niveau d'accès suffisant aux équipements installés, par la porte avant.
Les coffrets muraux iSEVEN REN permettent l'installation standard d'équipements pour réseaux locaux. Cette version économique de coffret mural offre un bon niveau d'accès aux équipements installés, par la porte avant.
AVANTAGES PRINCIPAUX
- Accès facile à l’équipement installé par la porte avant
- Fixation facile avec panneau arrière amovible
- Charge admissible jusqu’à 50 kg
Paramètre | Valeur |
---|---|
Hauteur | 6, 10, 12 et 15U |
Largeur | 530 mm |
Profondeur | 300, 400 et 500 mm |
Limite de charge | 50 kg en standard (charge équilibrée) |
Indice IP | IP30 en standard |
Couleur | RAL 7035 |
Configuration standard |
|
Fiche Technique
iSEVEN-REN_datasheet_FR_20210316.pdf
Taille du fichier: 704 kB
Image
iSEVEN_REN-10-60_40-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 88 kB
Image
iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-with-rear-panel-WEB.jpg
Taille du fichier: 59 kB
Image
iSEVEN_REN-10-60_40-front-right-WEB.jpg
Taille du fichier: 77 kB
Image
iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-web.jpg
Taille du fichier: 81 kB
Image
iSEVEN_REN-10-60_40-inside-extrusions-WEB.jpg
Taille du fichier: 170 kB
Image
iSEVEN_REN-rear-panel-WEB.jpg
Taille du fichier: 45 kB
Image
iSEVEN_REN-zadni-panel-15U-60_50-WEB.jpg
Taille du fichier: 47 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB
Autres versions
CZ