| CONTEG

Chiller CHE-RAH

Chillers air cooled water avec compresseurs a vis et ventilateurs axiaux Capacite de cooling: 155-1187 kW

CHILLERS AIR COOLED WATER AVEC COMPRESSEURS A VIS ET VENTILATEURS AXIAUX

CAPACITE DE COOLING: 155 - 1187 kW

  • Châssis compact robuste fait de profilés en acier galvanisé pressé et plié
  • Compresseur à vis semi-hermétique équipé d’un contrôle de capacité par étape
  • Bobine d’échange thermique externe avec tube cuivre à turbo-ailettes et ailettes aluminium
  • Ventilateurs axiaux à basse vitesse avec pales en forme d’ailes
  • Un ou deux circuits de cooling indépendant
  • Version RAHT avec logement technique séparé
  • La série RAHT possède un large échangeur thermique plus approprié pour le free-cooling


  • Cooling capacity: 155–1187 kW

Fiche Technique

Brochure-air-cooled-chillers-for-dc-fr.pdf

Taille du fichier: 1977 kB

Autres versions de ru en CZ

Image

RAH3.jpg

Taille du fichier: 43 kB

Catalogue

Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 57424 kB

Autres versions CZ

Brochure

Brochure — Unités de climatisation pour l’IT

Taille du fichier: 4950 kB