Chiller CHE-RAE
Chillers air cooled water avec compresseurs multiscroll et ventilateurs axiaux Capacite de cooling: 5,5-618 kW
CHILLERS AIR COOLED WATER AVEC COMPRESSEURS MULTISCROLL ET VENTILATEURS AXIAUX
CAPACITE DE COOLING: 5,5 – 618 kW
- Châssis en acier galvanisé de forte épaisseur
- Compresseur multi scroll pour réfrigérant R410A
- Plaque évaporateur en inox avec isolation de cellules fermées de forte épaisseur
- Bobines externes d’échange thermique avec tubes cuivre à micro-ailettes, disposées en rangées décalées et expansées mécaniquement dans des ailettes en aluminium
- Ventilateurs axiaux avec pales en aluminium conçues pour ne pas créer de turbulence avec une efficacité maximum et un niveau sonore minimum
- Circuits de cooling indépendants avec équipement complet
- Possibilité de free-cooling
- Cooling capacity: 5,5–618 kW
Image
RAE.jpg
Taille du fichier: 77 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB
Autres versions
CZ