| CONTEG

Chiller CHE-RAC

Chillers air cooled water avec compresseurs sans huile et sans contact et ventilateurs axiaux Capacite de cooling: 359-1398 kW

CHILLERS AIR COOLED WATER AVEC COMPRESSEURS SANS HUILE ET SANS CONTACT ET VENTILATEURS AXIAUX

CAPACITE DE COOLING: 359 - 1398 kW

  • Compresseur Turbocor
  • Roulements magnétiques permanents sans friction
  • Technologie sans huile assurant un usage maximal du réfrigérant
  • Large gamme de capacité de cooling
  • Compresseur contrôlé en fréquence pour une efficacité maximum
  • Valeurs EER remarquable en charge partielle
  • Courant d’appel faible
  • Evaporateur Shell & Tube flooded à haute efficacité
  • Ventilateurs axiaux EC
  • Faible niveau sonore et vibrations minimales
  • Possibilité de free-cooling


  • Cooling capacity: 359–1398 kW

Fiche Technique

Brochure-air-cooled-chillers-for-dc-fr.pdf

Taille du fichier: 1977 kB

Autres versions ru de en CZ

Image

RAC2.jpg

Taille du fichier: 67 kB

Catalogue

Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 57424 kB

Autres versions CZ

Brochure

Brochure — Unités de climatisation pour l’IT

Taille du fichier: 4950 kB