Capteurs pour cartographie thermique

Capteurs pour la surveillance complète de l'environnement dans les baies, où il est possible de déterminer les points chauds et d'ajuster l'installation du matériel informatique, la performance de l'unité de refroidissement, etc.

Les capteurs de cartographie thermiques sont idéaux pour la surveillance complète de l'environnement dans les baies. En utilisant ce dispositif, il est possible de déterminer les points chauds et d'ajuster l'installation du matériel informatique dans la baie ou de réguler la puissance de l'unité de refroidissement.

Ce capteur permet la surveillance sur 3 niveaux. Il surveille la température en haut, au milieu et en bas de la baie, à l'avant ou à l'arrière, ou les deux, ainsi que le différentiel de température de l'avant à l'arrière, (valeur Δ T).


Des capteurs d'humidité sont également disponibles en option.

 

Référence de commande: RMS-P-ST3H   RMS-P-ST6   RMS-P-ST6H2

Paramètre Valeur
Le pack comprend

Cordon LAN 1.5 m CAT 5

RMS-P-ST3H
  • 3× capteurs température et 1× capteur humidité
  • Conçu pour être monté sur un côté, à l'avant ou à l'arrière.
RMS-P-ST6

 6x capteurs de temperature (3× à l'avant, 3× à l'arrière et 3× calcul de la valeur Δ T),

RMS-P-ST6H2 6× capteurs de temperature 2× capteurs de l'humidité (temperature 3× à l'avant, 3× à l'arrière et 3× calcul de la valeur Δ T; humidité à l'avant et à l'arrière)

Image

Senzorpromapov?n?rozvad??e_web.jpg

Taille du fichier: 231 kB

Image

RMS-P-STS3H_web.jpg

Taille du fichier: 41 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB