| CONTEG

Contact sec

Un contact sec peut être défini en tant qu'entrée ou et tant que sortie.

Le capteur à contact sec se connecte aux alarmes anti-intrusion, aux alarmes incendie et à d'autres modules de surveillance.

Code : RMS-I-DRS

  • Détecteur livré avec câble de 4,5 m de long
  • Type d'entrée du capteur - commutateur de contact ouvert/fermé
  • Sortie – niveau de tension bas/haut (0-5 V et jusqu'à 20 mA)
  • Fonction autosense complète y compris déconnexion de l'alarme
  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire
  • Extension possible par câble de raccordement standard CAT5/6 et coupleur RMS-I-CON
  • Longueur maximale de câble 300 m


Contact sec

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Contact sec

RMS-I-DRS_web.jpg

Taille du fichier: 32 kB