Lecteur sans contact

Le double lecteur sans contact offre la possibilité de lire des médias RFID, et est aussi compatible avec les téléphones mobiles équipés avec la technologie NFC.

Le double lecteur sans contact offre la possibilité de lire des médias RFID sur les deux bandes de fréquence 125 kHz et 13,56MHz (comme MIFARE ou NFC).

En dehors des cartes ou badges standards RFID, le lecteur est aussi compatible avec les téléphones mobiles équipés avec la technologie NFC, avec l’OS Androïd 4,4 Kit Kat (ou plus) et l’application NFC correspondante.

La face avant du lecteur est protégée par du verre trempé et est livrée en noir. Conçu pour être installé dans des zones non protégées extérieures ou intérieures (protection IP 55).

Le lecteur est équipé d’un buzzer et de LEDs d’indication d’état. Faible consommation de seulement 65mA en fonctionnement standard, max. 180mA. Alimenté par l’unité principale.

 

Référence: RMS-ACS-U-MCR

Le package inclut:

  • câble de 4,50m avec connecteur RJ45 vert, 2 vis de fixation

Dimensions:

  • 96 × 67 × 13.5 mm


Image

RMS-ACS-U-MCR-BK_black_web.jpg

Taille du fichier: 109 kB

Image

RMS-ACS-U-MCR-BK_web.jpg

Taille du fichier: 193 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB