| CONTEG

Sirène et lumière flash

Le capteur sirène et lumière flash associe l'émission d'un son perçant et d'une lumière flash clignotante. Il apporte une contribution importante à la sécurité et à la sûreté.

Le capteur sirène et lumière flash associe l'émission d'un son perçant et d'une lumière flash clignotante. Il apporte une contribution importante à la sécurité et à la sûreté. Le capteur sirène et lumière flash peut être activé manuellement ou déclenché par tout autre capteur connecté aux unités RAMOS Optima ou Ultra. La connexion de capteurs sirène et lumière flash à des détecteurs de mouvement PIR ou à des détecteurs à faisceau IR de contrôle de périmètre constituent deux bons exemples d'utilisation dans le cadre d'un environnement sécurisé. La connexion de capteurs sirène et lumière flash à des détecteurs de fumée ou à des détecteurs d'eau sont deux autres exemples d'utilisation de ces capteurs pour alerter en cas de problèmes liés à l'environnement.


Code : RMS-I-AS

  • Activation/désactivation de l'alarme visuelle et sonore
  • Sirène perçante 100 ± 3 db à 1 m
  • Fréquence du flash lumineux : 400 fois/minute
  • Source de lumière : 8 LED à haute luminosité
  • Dimensions : 72×123×45 mm
  • Fonction autosense complète y compris déconnexion de l'alarme
  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire.
  • Câble LAN (longueur 1,5 m) inclus pour le raccordement du capteur
  • Raccordement par câble standard CAT5/6
  • Longueur maximale du câble de raccordement 30 m


Sirène et lumière flash

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Sirène et lumière flash

rms-i-as.jpg

Taille du fichier: 131 kB